Werkstoff: Edelstahl 1.4301. Max. Ablenkungswinkel pro Gelenk 45°. Diese Einfach-Wellengelenke zeichnen sich durch einfache Konstruktion mit geringster Toleranz und hoher Präzision und Leistung aus. Bei Dauerbetrieb ist für eine ausreichende Schmierung zu sorgen. In den Fällen, in denen keine Tropfschmierung möglich ist, sollten die Gelenke täglich 1mal nachgeschmiert werden. Außerdem besteht die Möglichkeit, die Gelenke durch Faltenbälge abzudecken, die mit Öl oder Fett zu füllen sind.
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
Artikel Menge d1H7
[mm]
d2
[mm]
l1
[mm]
l2
[mm]
l3 min.
[mm]
l3 max.
[mm]
C
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
zul.max.Drehmom. bei 100 min -1
[Nm]
200 min -1
[Nm]
300 min -1
[Nm]
400 min -1
[Nm]
500 min -1
[Nm]
700 min -1
[Nm]
800 min -1
[Nm]
Gewicht
[kg]
63199820   1022257621524530111412,58,576,565,53,500,99
63199826   1225298624027035131621,512,5108,57,56,5600,76
63199829   142930902502803513163421,519,51816,5141300,92
63199832   163230952803303516204342362925,520,5181,35
63199837   1837351083053553516207860483630241,79
63199840   20403210831536548232812084604842302,41
63199847   22473812735540548232815096726048363,75
63199850   255044140380430482328192120847260484,33


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


Facebook YouTube Twitter Google + Xing LinkedIn