Werkstoff: Stahl phosphatiert. Ab Zähnezahl 80 GG20 phosphatiert.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD-Links



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )

Artikel Menge ZähnezahlAusführung Riemenbreite
[mm]
Außen-Ø Zahnscheibe
[mm]
Außen-Ø Bordscheibe
[mm]
d
[mm]
ND
[mm]
b
[mm]
L
[mm]
I
[mm]
Vorbohrung B
[mm]
Fertigbohrung B max.
[mm]
Gewicht
[kg]
17451100   221F8554,6560,056,0243,095105-12251,55
17451200   241F8559,7566,061,1245,095105-12281,90
17451300   261F8564,8471,066,2148,095105-12302,25
17451400   281F8569,9375,071,3050,095105-15302,55
17451500   301F8575,0283,076,3955,095105-15323,00
17451600   321F8580,1687,081,4960,095105-15353,57
17451700   341F8585,2291,086,5866,095105-15424,00
17451800   361F8590,3098,591,6770,095105-15424,50
17451900   381F8595,39103,096,7775,095105-15455,00
17452000   401F85100,49106,0101,8675,095105-18455,20
17452200   441F85110,67119,0112,0575,095105-18456,60
17452400   481F85120,86127,0122,2380,095105-18507,00
17452800   561F85141,23148,0142,6090,095105-185510,00
17453200   6410WF85161,60168,0162,97100,095-137206010,40
17453600   7210WF85181,97192,0183,35100,095-158206011,40
17454000   8010W85202,35-203,72110,095-180206511,10
17454500   9010A85227,81-229,18110,095-204206512,20
17455600   11210A85283,83-285,21110,095-254206515,00
17457200   14410A85365,32-366,69110,095-336246521,50
17458400   16810A85426,44-427,81120,095-400247024,10
17459600   19210A85487,55-488,92130,095-5460247530,60


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


Facebook YouTube Twitter Google + Xing LinkedIn