Werkstoff: Stahl verzinkt. Ohne Bolzen. Gabelkopf und separat zu bestellendes Bolzenset KL oder SL ergeben zusammen ein schnell montierbares und schnell lösbares Gabelgelenk.

Die Gabelköpfe GD entsprechen der DIN 71752, haben jedoch einen drehbaren Schaft. Dadurch entfällt das Ausrichten des Gabelkopfs bei der Montage. Radiale Bewegungen, die durch schief stehende Wellen oder Hebel oder bei Seilzügen auftreten, werden so selbstätig ausgeglichen. Ein Gabelkopf kann wahlweise mit dem Bolzenset mit KL-Sicherung oder mit dem Bolzenset mit SL-Sicherung zu einem kompletten Gabelgelenk vervollständigt werden. Bei der Montage sollten alle beweglichen Teile und Kontaktstellen geschmiert werden.

Service:

Katalogseite



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )

Artikel Menge GewindeausführungGröße
[mm]
a
[mm]
b
[mm]
d1
[mm]
d2
[mm]
d3
[mm]
g
[mm]
l2
[mm]
sw
[mm]
Gewicht
[g]
passender KL-Bolzen
[Art.-Nr.]
passender SL-Bolzen
[Art.-Nr.]
63755203   rechts5 x 101055M5910207106378030063790300
63755204   rechts5 x 201055M5920307146378030063790300
63755205   rechts6 x 121266M61012249166378050063790500
63755206   rechts6 x 241266M61024369236378050063790500
63755207   rechts8 x 161688M814163212386378070063790700
63755208   rechts8 x 321688M814324812556378070063790700
63755209   rechts10 x 20201010M1018204016806378090063790900
63755210   rechts10 x 40201010M10184060161206378090063790900
63755211   rechts12 x 24241212M12202448181256378110063791100
63755212   rechts12 x 48241212M12204872181806378110063791100
63755305   links6 x 121266M61012249166378050063790500
63755307   links8 x 161688M814163212386378070063790700
63755309   links10 x 20201010M1018204016806378090063790900
63755311   links12 x 24241212M12202448181256378110063791100


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


Facebook YouTube Twitter Google + Xing LinkedIn