Werkstoff: Federbandstahl.

Passend zu Kugelrollen mit Stahlblechgehäuse. Bei Verwendung von Toleranzringen kann die Aufnahmebohrung größer toleriert werden (Maß D1).
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
Artikel Menge für Kugelrollen-Ø dw
[mm]
D
[mm]
Einbaumaß D1
[mm]
b
[mm]
Gewicht
[g]
65439008   812,613,87 + 0,156,1 +0,20,4
65439012   121819,70 + 0,26,1 +0,20,9
65439015   152425,7 + 0,27,1 +0,21,5
65439022   223637,7 + 0,212,1 +0,25,7
65439030   304546,7 + 0,212,1 +0,27,5
65439045   456264,1 + 0,315,1 +0,212,5


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


Facebook YouTube Twitter Google + Xing LinkedIn